Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-3051 Pressure Transmitter Family

Transmetteurs de pression Rosemount™ 3051

Product Description

Bénéficiez de capacités de pointe et de performances fiables avec le transmetteur de pression Rosemount 3051 Coplanar. Avec plus de 10 millions d’instruments installés, cette gamme de transmetteurs de pression offre une solution intégrée pour la mesure de la pression, du niveau et du débit.

Produits

Search
1-6 résultats sur 6 pour Produits
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Garantie
Garantie limitée à 5 ans
Rangeabilité
Jusqu’à 1/150
Protocole de communication
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 V HART® faible consommation
Étendue de mesure
Coplanar : Jusqu’à 4 000 psi (275,79 bar)
En ligne : Jusqu’à 20 000 psi (1 378,95 bar)
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276, alliage 400, tantale, alliage 400 plaqué or, acier inoxydable 316L plaqué or
Diagnostics
Diagnostics de base, de l'intégrité de la boucle et de la ligne d'impulsion branchée
Certifications/homologations
Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par une tierce partie indépendante, NSF, NACE®, zone dangereuse, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des certifications

Caractéristiques

  • Plus de 10 millions d’instruments Rosemount 3051 sont installés dans le monde, qui offrent des mesures de pression fiables dans des environnements difficiles
  • Les solutions de débit, de niveau et de pression entièrement assemblées sont livrées prêtes à être installées pour une fiabilité et une performance accrues.
  • La connectivité sans fil Bluetooth® permet de simplifier considérablement le procédé d'exécution des tâches de maintenance et d'entretien sans avoir besoin d'une connexion physique ou d'un outil de configuration séparé.
  • L’indicateur graphique rétroéclairé permet une utilisation facile en 8 langues différentes dans toutes les conditions d’éclairage.
  • Les diagnostics de l’intégrité de la boucle et des lignes d’impulsion branchées détectent les problèmes de boucle électrique et les lignes d’impulsion branchées avant d’avoir affecté la qualité du procédé pour une sécurité accrue et une réduction des temps d’arrêt
  • La stabilité d’installation de 10 ans et la rangeabilité de 1/150 produisent des mesures fiables et une grande souplesse d’application.
  • Les boutons de service rapide comportent des boutons de configuration intégrés pour une mise en service simplifiée
  • L’appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une partie tierce) avec certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité

Documentation et schémas