Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-5300 GWR Transmitter

Transmetteur de niveau Rosemount™ 5300 avec radar à ondes guidées

Product Description

Idéal pour répondre aux défis posés par la mesure de liquides, boues et solides, le transmetteur de niveau Rosemount 5300 offre une fiabilité et des fonctions de sécurité exceptionnelles pour les mesures d’interface et de niveau. Le transmetteur Rosemount 5300 offre de nombreux avantages : facilité d'installation, absence d'étalonnage et insensibilité aux conditions de procédé. De plus, il est certifié SIL 2, ce qui en fait un choix idéal pour les applications de sécurité. Sa construction robuste et ses diagnostics intégrés vous permettent de vous concentrer sur l'essentiel : vos installations.

Précision
±3 mm
Répétabilité
±1 mm
Plage de mesure
Jusqu'à 50 m
Pression de service
Jusqu’à 345 bar pour le vide absolu
Température de service
-196 à 400 °C
Protocole de communication
4-20 mA/HART®, Foundation™ Fieldbus, Modbus®
Sécurité
Certification SIL2 CEI 61508
Testé par TÜV et approuvé par WHG pour la protection antidébordement
Diagnostics
Diagnostics améliorés pour une maintenance proactive
Types de sonde
Sonde simple tige, simple tige segmentée, câble simple, câble double, double tige, double câble, coaxiale, revêtement en PTFE, sonde vapeur
Garantie
Jusqu’à cinq ans

Caractéristiques

  • La technologie Direct Switch (DST) assure une sensibilité accrue, une grande fiabilité et de longues plages de mesure.
  • Les indicateurs de qualité du signal vous donnent la possibilité de travailler de manière proactive avec votre instrument de mesure de niveau.
  • La projection fin de sonde (PEP) assure une plus grande fiabilité de la mesure de niveau.
  • La compensation dynamique de vapeur assure un meilleur rendement thermique de l’usine.
  • Le réflecteur de vérification permet une vérification unique du transmetteur de niveau.
  • Ultra-thin layer detection through Peak-in-Peak technology

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 52 results for Pièces et accessoires
: