Bénéficiez d’une visibilité continue sur la tendance à la corrosion et à l’érosion de vos conduites grâce aux données communiquées en temps réel par le transmetteur sans fil de corrosion et d’érosion Rosemount ET310C. Pensé pour répondre aux besoins de l’industrie chimique, ce transmetteur d’épaisseur à ultrasons, non intrusif est alimenté par batterie et mesure en continu l’épaisseur de la paroi des tuyaux ou des cuves pour vous tenir informé du niveau de corrosion et d’érosion sur les équipements qui se trouvent à des températures pouvant monter jusqu’à 160 °C. L’appareil est rapide et facile à installer et fournit des données fiables et précises via un réseau WirelessHART® qui vous permet de prendre des décisions plus éclairées pour la maintenance et le remplacement des équipements.