Surveillance prédictive des éoliennes

Surveillance prédictive des éoliennes

Réduisez les coûts et la durée des arrêts tout en maximisant la production d’énergie grâce à la maintenance prédictive.

Protégez votre investissement en éoliennes en prévoyant l’imprévisible

Les technologies logicielles et d’automatisation Ovation™ Green d’Emerson comprennent des solutions complètes pour l’éolien qui s’appuient sur nos décennies d’expertise approfondie du secteur.

Spécialement conçu pour les éoliennes, notre logiciel de surveillance prédictive exploite des données en temps réel pour identifier rapidement la cause profonde d’un problème avant qu’il ne s’aggrave, permettant ainsi de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées.

Chaque solution est adaptée aux besoins particuliers des éoliennes et peut être mise en œuvre sur l’ensemble d’un parc éolien.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Protégez votre investissement en éoliennes en prévoyant l’imprévisible
Surveillance prédictive du parc éolien
Surveillance prédictive des éoliennes Ovation Green

Principaux avantages de la surveillance prédictive des éoliennes Ovation Green

  • Logiciels puissants et matériel robuste
  • Diagnostics avancés utilisant les données cinématiques des équipements et des algorithmes sophistiqués de surveillance
  • Intégration étroite avec le logiciel de gestion des équipements et SCADA Ovation Green
  • Signal de qualité supérieure
  • Certification (versions autonome et intégrée)
  • Intégration en option avec des systèmes de contrôle tiers
  • Possibilité d’utiliser des capteurs de vibrations existants ou fournis par Emerson
  • Souplesse d’installation et d’extension grâce à des capteurs auxiliaires
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Principaux avantages de la surveillance prédictive des éoliennes Ovation Green

Souplesse des options de mise en œuvre

Une solution combinée de contrôle des éoliennes et de surveillance prédictive intégrée dans un contrôleur Emerson.

  • Contrôle des éoliennes
  • Logiciel du système de surveillance prédictive
  • Plate-forme de contrôle du système de surveillance prédictive
  • Tableau de distribution
  • Capteurs et câbles
  • Accessoires

Une solution matérielle de surveillance prédictive autonome qui peut être intégrée à n’importe quel contrôleur d’éoliennes.

  • Logiciel du système de surveillance prédictive
  • Plate-forme de contrôle du système de surveillance prédictive
  • Armoire
  • Capteurs et câbles
  • Accessoires

Le logiciel SCADA et de gestion des équipements Ovation Green d’Emerson, disponible pour toutes les plates-formes d’éoliennes, représente une extension naturelle de notre solution de surveillance prédictive qui permet d’obtenir une vue complète et étroitement intégrée de l’état des éoliennes. Une interface intuitive fournit des informations essentielles à votre spécialiste en vibrations sur l’état des éoliennes, ainsi que sur la production, la disponibilité, les alarmes, les conditions météorologiques etc.

Le centre de surveillance prédictive d’Emerson propose aux clients une surveillance à distance de leurs éoliennes et de leurs parcs éoliens, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les services standard inclus dans chaque solution de surveillance prédictive comprennent la préparation des données cinématiques, la configuration initiale du système, le recueil et le traitement des données de surveillance prédictive pendant la phase d’apprentissage (généralement 3 mois).

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.