Contrôle du pas des pales des éoliennes

Contrôle du pas des pales des éoliennes

Systèmes de contrôle précis, sécurisés et fiables du pas des pales, garantissant une exploitation rentable des éoliennes.

Systèmes de contrôle du pas, conçus pour maximiser la disponibilité et les performances

Avec des milliers de systèmes de contrôle de pas déployés à travers le globe, Emerson met à votre disposition un système de contrôle de pas assurant une disponibilité et une fiabilité accrues pour vos éoliennes.

Le système de contrôle de pas d’Emerson est une solution standard clé en main adaptée à n’importe quel modèle d’éolienne à trois lames d’une puissance maximale de 10 MW. Pour des turbines d'une capacité allant jusqu'à 20 MW et celles dotées de deux lames, notre système de contrôle de pas est adapté pour répartir la charge entre un nombre accru de servomoteurs de pas et d'unités par lame.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Systèmes de contrôle du pas, conçus pour maximiser la disponibilité et les performances
système de pas de pale pour éolienne
Système de pas de pale électrique pour éolienne

Système économiquement avantageux, testé et certifié pour une disponibilité optimale

  • Plate-forme éprouvée avec plus de 3 000 systèmes de pas en fonctionnement
  • Système extrêmement solide ayant une durée de vie de 30 ans
  • Design solide et résistant adapté aux conditions climatiques extrêmes et aux hautes altitudes ; inclut des unités IP65 avec des boîtiers imperméables à l'eau salée
  • Système ouvert permettant le développement et l'intégration de logiciels personnalisés dans le contrôleur de concentrateur
  • La solution modulable offre des options clé en main ou sous forme de kit
  • Disponibilité et fiabilité élevées, mise en route rapide, auto-diagnostic en temps réel et procédures d'entretien faciles
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Système économiquement avantageux, testé et certifié pour une disponibilité optimale

Collaboration éprouvée avec des experts en services d'assistance

  • Plus de 60 000 systèmes de contrôle d’éoliennes en exploitation dans le monde entier
  • Comprend des services d’optimisation des performances de pas
  • Garantie prolongée de cinq ans à compter du jour de la mise en service
  • Services complets d’assistance à distance et sur site
  • Certifications ISO 13849-1, CEI 61400-1, CEI 61400-3, CEI 61400-22, GL 2010, GL 2012 et DNVGL-SE-0441
  • Conforme aux normes GB/T 25386 et NB/T 31018
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Collaboration éprouvée avec des experts en services d'assistance
expert de contrôle du pas des pales des éoliennes
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.