SecurityHeader-1280x300

Sécurité sans fil

Profitez de l'expertise éprouvée d'Emerson en matière de technologies de sécurité et protégez vos données critiques en toute confiance.

Solutions de sécurité et de protection validées sur le terrain

Solutions de sécurité et de protection validées sur le terrain

Les solutions sans fil d'Emerson sont conçues pour protéger les performances et les données du procédé, et garantir le déploiement réussi d'instruments de terrain et d'applications industrielles. Grâce à son expertise éprouvée du sans-fil, Emerson peut travailler avec vous pour mettre en œuvre des technologies de sécurité critiques afin d'améliorer la surveillance du procédé, d'augmenter la productivité et de réduire les coûts d'exploitation. Fiable et robuste, la technologie sans fil offre une solution clé en main, conforme aux exigences de certification de l'industrie.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Solutions de sécurité et de protection validées sur le terrain

Avantages de la sécurité sans fil

Sécurité du réseau de terrain

Les solutions de réseau de terrain sans fil d'Emerson se caractérisent par une sécurité à plusieurs niveaux pour les applications avec instruments de terrain et capteurs. Cette technologie est fournie grâce à un chiffrement avancé basé sur des normes, ainsi qu'à une authentification, une vérification et des techniques de gestion clés. Ces solutions offrent des clés de réseau qui peuvent être configurées pour tourner ou changer automatiquement, et grâce à la mise en œuvre de la norme WirelessHART®, des clés de session sont ajoutées pour établir et protéger la communication entre deux appareils.

Sécurité du réseau de l'usine

Conçu avec des composants de réseau Cisco®, le réseau sans fil pour usine d'Emerson offre une protection fiable des données de terrain et d'entreprise. La solution Self-Defending Network de Cisco est capable de contrôler les menaces et les accès au réseau, ce qui permet d'appliquer des politiques de sécurité et de limiter l'accès aux seuls appareils terminaux fiables. Cette solution fondée sur les normes applicables assure une protection multicouche, comme la sécurité RF, la localisation et la prévention contre les intrusions sur le réseau WLAN, le contrôle d'accès réseau (CAR) et le chiffrement.

Certification et conformité

Les solutions sans fil d'Emerson sont conformes à de nombreuses exigences industrielles, telles que la certification des communications Achilles, pour démontrer que les passerelles respectent les normes de cybersécurité. La norme FIPS 197 (certif. 2825/2184) du NIST (Institut américain des normes et des technologies), qui est délivrée à Dust Networks, garantit des algorithmes de chiffrement approuvés. Pour la fiabilité de la source d'alimentation, les réseaux WirelessHART® peuvent s'intégrer aux environnements conformes aux normes PIC de la NERC (North American Electric Reliability Corporation).

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.