Accélérez considérablement votre transition

Accélérez considérablement votre transition

DeltaV™ Flex.CONNECT permet une transition RAPIDE des systèmes existants vers le système numérique de contrôle-commande DeltaV et minimise les risques commerciaux et de production.

Avantages de Flex.CONNECT

Réduisez les coûts de changement et les temps d’arrêt :

Réduisez les coûts de changement et les temps d’arrêt :

Les solutions DeltaV Flex.CONNECT permettent de réaliser des économies sur les panneaux de terminaison et le câblage de terrain, ce qui réduit l’indisponibilité du procédé jusqu’à 75 % par rapport au recâblage. Utilisez les solutions DeltaV Flex.CONNECT d’Emerson pour l’intégration commerciale immédiate qui permet de réduire les coûts d’ingénierie, d’installation et de démarrage et de réaliser d’importantes économies en continu d’exploitation et de maintenance.

Effectuez la transition de manière opportuniste, à votre propre rythme

Collaborez avec Emerson pour une transition en douceur

La mise en œuvre, l’exécution et la gestion de projet assurent un démarrage et une assistance sûrs et efficaces par la suite. Nos consultants analysent le matériel du système d’automatisation, les bases de données et l’environnement d’affichage afin d’élaborer une méthode permettant de transposer les contrôles nécessaires dans le système DeltaV.

Améliorer le contrôle du procédé

Optimiser le rendement des équipements existants

Optimisez le retour sur les achats d’équipements antérieurs et profitez des technologies actuelles comme les bus numériques, les contrôles avancés intégrés et les instruments d’autodiagnostic.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.