Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AMS-P-A0322LC

Câble intégré économique A0322LC

Product Description

Conception du capteur économique grâce au câble intégré et à une sensibilité plus élevée. Plusieurs longueurs de câble, diamètres d'armature de câble et certifications de sécurité disponibles.

Sensibilité (±10 %)
100 mV/g (10,2 mV/m/s²)
Plage de mesure
±50 g (±490 m/s²)
Plage de fréquence (±3 dB)
De 0,5 à 10 000 Hz (de 30 à 600 000 cpm)
Tension/Courant d'excitation
De 18 à 24 Vcc/de 2 à 20 mA
Poids
99,3 grammes (capteur et goujon uniquement)
Température de service
De -54 à 121 °C
Limite de choc
5 000 g pk (49 050 m/s²)

Caractéristiques

  • La gamme d'accéléromètres couvre toutes les applications standard.
  • L'accéléromètre triaxial réduit le temps de recueil des données.
  • Les accéléromètres montés sur pivot et à profil bas éliminent la tension des câbles.
  • De nombreux articles sont développés en partenariat avec les principaux fabricants du secteur.

Documentation et schémas