Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AMS-P-A0730DP

Capteur de pression dynamique A0730DP

Product Description

Le capteur A0730DP mesure les pulsations de pression dynamique dans les conduites de liquide (par ex. conduites de chargement sous pression) et dans les conduites de pâte de machine à papier. Un capteur de pression dynamique est capable de repérer l’influence des pulsations de pression dues à la fréquence de passage des pales d’une pompe ou d’un ventilateur.

Sensibilité (±15 %)
14,5 mV/kPa
Étendue de mesure
±344,8 kPa
Pression statique maximale
55,16 Mpa
Plage de fréquence
0,50 à < 60 000 Hz (30 à 3 600 000 cpm)
Tension/Courant d’excitation
22 à 28 Vcc/2 à 20 mA
Poids
75,6 g
Température de service
-54 à 121 °C (-65 à 250 °F)

Caractéristiques

  • Mesure les pulsations dans les conduites de liquide (par ex. conduites de chargement sous pression) et dans les conduites de pâte des machines à papier.

Documentation et schémas