Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Anderson Greenwood-P-P000017

Détendeur d’inertage Anderson Greenwood modèles Y1/BV­1/RA

Product Description

Intégré à un système complet comprenant un détendeur de type membrane à chargement par dôme piloté, capable de réduire les gaz d’inertage en une seule étape, garantissant une fermeture étanche testée et une maintenance limitée.

Caractéristiques

  • Le système à unité unique diminue les coûts d’installation en réduisant les coûts de main-d’œuvre et de matériaux.
  • Réglage simple de la pression d’isolement avec une seule unité à étalonner contrairement aux systèmes conventionnels à plusieurs unités.
  • Diminution des coûts de maintenance grâce à l’accès par le haut à tous les composants internes sans avoir à déposer le système à partir de la conduite.
  • Les performances optimales réduisent la pression du gaz d’alimentation de 13,8 bar à 1,2 mbar en une seule étape.
  • La conception à équilibrage maintient le réglage avec précision quelles que soient les variations de pression.
  • Le siège à joint torique et les joints assurent une fermeture étanche testée.
  • La solution à source unique fournit des soupapes d’inertage et de désinertage, des détendeurs, des évents de pression/dépression et des vannes basse pression à commande assistée, des évents et des soupapes de décharge d’urgence et des pare-flammes antidétonants.
  • Les fonctions combinées des soupapes de désinertage et de décharge réduisent au minimum le nombre de soupapes et de raccords de cuve.
  • La compatibilité des composants permet de fournir tous les principaux éléments du système en une seule pénétration dans la cuve.

Documentation et schémas