Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Anderson Greenwood-P-P001061

Évent de décharge de pression et couvercle de trou d’homme d’urgence Anderson Greenwood série 4210A

Product Description

Offre un accès et une protection d’urgence contre les ruptures coûteuses

Caractéristiques

  • Le couvercle à charnière fournit un point de pivot fixe et assure un repositionnement correct et une sécurité accrue.
  • Le couvercle ne peut pas être séparé de la base.
  • Il s’ouvre facilement et procure un large passage sans obstruction pour faciliter l’accès au réservoir.
  • La conception de la membrane « Tite seal » (joint étanche) réduit les pertes par fuite de vapeur à seulement 1 CFH à 90 % du point de consigne.
  • Joint d’étanchéité en PTFE durable soutenu par un disque d’amortissement sans amiante pour une résilience accrue et une réduction des fuites.
  • La membrane en PTFE protège le disque d’amortissement du contact direct avec les vapeurs du réservoir dans les applications de produits chimiques et à basse température.
  • Les unités en acier au carbone comportent des bases en acier avec un embout en acier inoxydable soudé et usiné sur le périmètre de la buse pour assurer une surface d’étanchéité résistante à la corrosion.
  • Bases en acier inoxydable en option pour les applications de produits chimiques et à basse température.
  • Dimensions de montage à brides conformes à API 650 ou ANSI 150 lb.
  • Soupape casse-vide disponible en option dans le couvercle.
Type de produit
Évents de décharge d’urgence, trappes verrouillables, soupapes de décharge, trappes à ressort, urgence, réservoir, soupapes casse-vide, sans fil

Documentation et schémas