Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-307

Électrovannes-pilotes série 307 ASCO&trade

Product Description

La série 307-S ASCO est une gamme d’électrovannes conçues pour les applications industrielles lourdes dans les environnements hostiles. Leur capacité de haut débit, leur construction robuste en acier inoxydable ou en laiton, et leur longue durée de vie sont particulièrement adaptées à une utilisation dans les installations de forage et les raffineries. Elles sont certifiées conformes à la directive ATEX 94/9/CE.

Actionneur de vanne
Commande manuelle à réarmement, solénoïde, solénoïde – pilotage par l’air
Matériau du corps
Laiton ; acier inoxydable
Produit
Air, gaz neutre, fuel léger, eau
Diamètre de raccordement
¼ po ; ½ po ; 3/8 po
Type d’orifice
NPTF
Fonction
3/2 universel
Débit
De 0,43 à 0,86 Kv
Tension
24 V CC, 48 V CC, 24 V CA, 115 V CA, 230 V CA | 50, 60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Du vide jusqu’à 10,3 bar, du vide jusqu’à 150 PSIG
Environnement d’exploitation
Zones dangereuses, corrosif, extérieur
Normes/réglementations
IP65, ATEX zone 0 à 20, ATEX zone 1-21, CUTR/EAC, CEI 60529 (indice de protection), EC Ex zone 0-20, CEI Ex zone 1-21, IP66, IP67, SIL

Caractéristiques

  • Capacité de débit élevé — Ø 9 mm
  • Peut être pilotée de l’intérieur ou de l’extérieur pour convertir la vanne pour un fonctionnement sans différentiel de pression minimal en appliquant de l’air auxiliaire
  • Conforme à toutes les directives CE applicables

Documentation et schémas