Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-315

Électrovannes pour vapeur série 315 ASCO&trade

Product Description

Les électrovannes de la série 315 ASCO sont conçues pour un service sur vapeur à haut débit et pression élevée. Elles sont idéales pour les applications de centrales électriques, de biocarburants et d’équipement de chauffage.

Actionneur de vanne
Solénoïde – Commande directe
Matériau du corps
Laiton
Produit
Vapeur
Diamètre de raccordement
1/2 po ; 1/4 po ; 3/8 po
Type d’orifice
NPTF
Fonction
3/2 universel ; 3/2 normalement ouvert ; 3/2 normalement fermé
Débit
De 0,05 à 0,1 Cv ; de 0,1 à 0,5 Cv ; de 0,5 à 1,0 Cv
Tension
24 V CA ; 110 V CA ; 120 V CA ; 480 V VA ; 6 V CC ; 12 V CC ; 24 V CC ; 48 V CC ; 120 V CC ; 240 V CC ; charge de batterie 125 V CC ; charge de batterie 250 V CC | 50 ; 50/60 ; 60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement d’exploitation
Zones dangereuses ; intérieur ; extérieur
Normes/réglementations
Type 1 ; type 2 ; type 3 ; type 3S ; type 4 ; type 4X ; type 6 ; type 6P ; type 7 ; type 9

Caractéristiques

  • Corps en laiton et pièces internes en acier inoxydable pour une résistance à la corrosion élevée
  • Commande directe, ne requiert aucune pression de service minimale
  • Température ambiante nominale (bobines de classe H CA) : 0 à 60 °C (32 à 140 °F)

Documentation et schémas