Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-641/2/3

Filtres régulateurs en aluminium ASCO™ séries 641/2/3

Product Description

Les filtres régulateurs en aluminium ASCO série 641/2/3 maximisent l’efficacité des process en fournissant des débits élevés et une régulation précise de la pression aux instruments en aval. La filtration robuste empêche la contamination du process en aval, améliorant ainsi la sécurité et la fiabilité. La construction robuste en aluminium dotée d’un revêtement spécial résistera aux environnements de process difficiles.

Diamètres de l’orifice
NPT et G 1/4 po à 1 po
Plage de débits
De 78 à 370,8 SCFM (2 210 à 10 500 l/m)
Pression amont maximale
Jusqu’à 290 psi (20 bar)
Pression réglable
7,3 à 152,3 psi (0,5 à 10,5 bar)
Réglage de la pression
Boulon, poignée en T
Capacité du filtre
5 µm, 25 µm, 40 µm
Matériau du corps, du chapeau et de la cuve
Aluminium (Aluminium à faible teneur en cuivre disponible)
Température ambiante
Joints NBR -40 °F à 194 °F (-40 °C à 90 °C), -4 °F à 176 °F (-20 °C à 80 °C) (joints FKM)
Version basse température
-61 °F à 194 °F (-52 °C à 90 °C)
Purge
Purge manuel métallique et purge automatique
Preuve d’inviolabilité
Disponible
Échappement rapide
Disponible
Certification
ATEX/CRN/UKCA non électrique

Caractéristiques

  • Filtres régulateurs de particules à haut débit adaptés aux applications de process difficiles
  • La construction métallique robuste des composants internes et externes assure un fonctionnement fiable dans des environnements difficiles et corrosifs.
  • Large gamme d’options, y compris des variantes à basse température et à faible teneur en cuivre, ainsi que des fonctions de purge manuelle et automatique
  • L’échappement rapide disponible renforce la sécurité en permettant à la pression en aval de l’actionneur ou d’autres équipements de s’échapper en cas de perte de la pression d’alimentation.
  • Réglage de la régulation par vis/poignée en T
  • Fonction d’échappement de la surpression intégrée, option sans échappement disponible
  • ATEX, option : II 2G Ex h IIC T5 Gb/II 2D Ex h IIIC T100 °C Db
  • Certificat NEC en option (Numéro d’enregistrement canadien) et certificats UKCA (UKConformity Assessed) disponibles

Documentation et schémas