Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-D137

Électrovannes à séparation totale ASCO™ série D137 (SEC)

Product Description

Les électrovannes à séparation totale ASCO série D137 (SEC) combinent les caractéristiques traditionnelles de résistance et de fiabilité avec des solutions de construction qui les rendent particulièrement adaptées au contrôle des fluides agressifs et/ou non contaminants. Elles sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermée, normalement ouverte ou universelle, ainsi qu’en versions miniaturisées ou silencieuses avec actionneur à verrouillage. La diversité des caractéristiques de ces électrovannes les rend polyvalentes et adaptées aux applications agroalimentaires, biotechnologiques, chimiques/pharmaceutiques et physiologiques/médicales.

Matériau du corps
PPS (polysulfure de phénylène)
Pilotage de vannes
Solénoïde – Commande directe
Fonction
2/2 normalement fermé
Diamètre de raccordement
1 1/2 po ; 2 po
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP
Pression maximale admissible (PS)
0,3 bar
Température du fluide
-10 à +90 °C (NBR) ; 0 à +130 °C (FPM) ; 0 à +130 °C (EPDM)
Viscosité max.
5°E (~37 cSt ou mm2/s)
Étanchéité
NBR ou EPDM ou FPM

Caractéristiques

  • Électrovanne à commande directe et à isolation totale : l’actionneur est totalement isolé du fluide, de sorte que seuls le corps et le bouchon de soufflet sont en contact avec le fluide.
  • Possibilité de démontage pour inspection.
  • Particulièrement adaptée à la vidange rapide des cuves.
  • Convient pour la coupure des fluides liquides et gazeux (vérifier la compatibilité du fluide avec les matériaux qui sont en contact).

Documentation et schémas