Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-Filter Elements

Éléments filtrants à air comprimé ASCO™

Product Description

Les éléments filtrants pneumatiques ASCO Numatics ont la forme, la taille et la fonction appropriées pour remplacer les éléments coalescents, adsorbants et à particules des grands fabricants de filtres. La gamme Numatics permet de remplacer les éléments de 55 marques de filtres à air comprimé, dont Airtek, Balston, Deltech, Festo, Finite, Hankison, Norgren, Pall/PPC, Pneumatech, SMC, Wilkerson et Zander.

Environnement de fonctionnement
Intérieur ; extérieur

Caractéristiques

  • Le filtre à particules plissé présente une plus grande surface qui prolonge sa durée de vie
  • Un procédé exclusif de formage sous vide du verre borosilicaté des filtres coalescents rallonge la trajectoire des différentes densités afin de réduire la perte de charge tout en maximisant la capacité
  • Les éléments adsorbants sont fabriqués à partir d’un matériau non tissé imprégné de charbon actif
  • Boîtier robuste en nylon à profil droit
  • Compatible avec de nombreux produits chimiques
  • Le matériau coalescent à rétention en profondeur prolonge la durée de vie.
  • L’indicateur d’huile devient rouge en présence d’huile.

Documentation et schémas