Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-L331

Électrovannes pour usage général ASCO™ série L331

Product Description

Les électrovannes pour usage général ASCO série L331 sont conçues pour contrôler le débit d’eau, d’air, de gaz neutres, de vapeur et d’autres fluides non corrosifs. Ces électrovannes peuvent être utilisées pour une grande variété d’applications industrielles. Ces électrovannes sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Matériau du corps
Laiton
Pilotage de vanne
Solénoïde – Commande directe
Fonction
3 voies – 3/2 normalement ouvert
Diamètre de raccordement
1/8"
Type de raccordement
G ISO228/1-G BSPP
Pression maximale admissible (PS)
30 bar
Température du fluide
0 °C +90 °C
Viscosité max.
5°E (~37 cSt ou mm2/s)
Garnitures d'étanchéité
NBR ; FPM

Caractéristiques

  • Électrovanne à commande directe, corps de petite taille.
  • Convient pour les circuits pneumatiques et hydrauliques et en particulier pour les vérins à simple effet.
  • Convient pour arrêter les fluides liquides et gazeux

Documentation et schémas