Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-S

Électrovannes miniatures ASCO™ série S

Product Description

La série S d’ASCO est constituée d’électrovannes miniatures pour services généraux conçues pour être utilisées avec de l’air et des gaz neutres dans le cadre d’applications courantes. Leur construction compacte et leur faible consommation d’énergie en font la solution idéale pour les analyseurs de gaz industriels, les dispositifs médicaux portables, les équipements de thérapie respiratoire, d’administration d’anesthésiques et de soins dentaires.

Pilotage de vannes
Solénoïde - Action directe
Matériau du corps
Acier inoxydable
Produit
Air, gaz inerte
Diamètre de raccordement/de l’orifice
M5
Type d’orifice
Applique
Fonction
2 voies : 2/2 normalement fermée, 3 voies : 3/2 normalement fermée
Débitmétrie
Inférieur à 0,05 Cv, de 0,05 à 0,1 Cv
Tension
12 V CC, 24 V CC
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 150 PSIG
Environnement de fonctionnement
Corrosif ; intérieur
Normes/réglementations
IP65

Caractéristiques

  • Les orifices de plus grande taille et la capacité de vide rendent ces électrovannes extrêmement polyvalentes pour de nombreuses applications
  • La construction en acier inoxydable permet de protéger le dispositif contre la corrosion
  • Produit disponible dans diverses configurations d’orifices pour un montage sur embase et en ligne
  • Conforme à toutes les directives CE applicables ainsi qu’à la directive RoHS pour les environnements exempts de plomb

Documentation et schémas