Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
DeltaV-P-DeltaV Virtualization Hardware

Matériel de virtualisation DeltaV™

Product Description

Le matériel de virtualisation DeltaV™ assure un test intégral et une prise en charge complète de votre système de contrôle pour répondre à tous vos besoins en matière de contrôle des procédés. Le matériel de virtualisation DeltaV est disponible à la fois pour les applications en ligne et hors ligne. Quelle que soit l'application, le matériel de virtualisation DeltaV déploie la plate-forme dont vous avez besoin pour fournir les performances requises à moindre coût.

Température de fonctionnement
0 à 45 °C
Humidité relative en fonctionnement
0,95
Consommation d’énergie
53 W max.
Température de fonctionnement
0 à 45 °C
Humidité relative en fonctionnement
0,95
Consommation d’énergie
53 W max.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Matériel entièrement testé et pris en charge pour la virtualisation des systèmes DeltaV™
  • Configurations disponibles pour les systèmes de contrôle hors ligne et en ligne
  • Solution performante, économique et facile à utiliser
  • Simplicité d'installation du réseau de contrôle ; matériel prêt à l'emploi
  • Réseaux de stockage partagés pour garantir une haute disponibilité
  • Prise en charge des configurations à un, deux et quatre moniteurs