Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-580

Nœud pneumatique de communications série 580 AVENTICS™

Product Description

Le nœud de communications par réseau de terrain série 580 AVENTICS prend en charge jusqu’à 128 électrovannes série 500 de AVENTICS par îlot dans un boîtier compact. Il est doté d’un indicateur graphique intégré pour une mise en service simple et l’affichage d’informations relatives au diagnostic. Le nœud de communication série 580 s’apparie à une variété de plates-formes de distributeurs, notamment les séries 501, 502 et 503 de AVENTICS. Les nœuds de communications série 580 de AVENTICS sont parfaitement adaptés pour une utilisation dans les applications automobiles, des pneumatiques, de l’emballage, du traitement de produits pneumatiques, de l’agro-alimentaire, des produits chimiques fins et du traitement de l’eau/des eaux usées.

Produits

Search
1-9 résultats sur 9 pour Produits
:
Normes/réglementations
ATEX zone 2-22, IP65
Environnement d’exploitation
Intérieur, extérieur

Caractéristiques

  • Une taille compacte et une grande modularité se traduisent par l’installation d’un plus nombre de distributeurs dans une seule armoire ou par l’utilisation d’un boîtier plus petit pour abriter le même nombre de distributeurs
  • L’indicateur LED affiche les données de configuration et de diagnostic du système pour une mise en service et une configuration aisées.
  • L’absence de câblage interne simplifie le montage
  • Le connecteur d’alimentation permet de désactiver la puissance de sortie en laissant les entrées et les communications activées
  • Raccordement direct d’un îlot pneumatique à un système numérique de contrôle-commande DeltaV™ d’Emerson avec plate-forme de marshalling électronique par l’intermédiaire d’un nœud 580 CHARM
  • Les protocoles pris en charge comprennent : EtherCAT®, EtherNet/IP™, EtherNet/IP™ DLR, PROFIBUS™ DP, CANopen®, DeviceNet™, IO-Lin™* et PROFINET™

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits

Documentation et schémas