Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-646

Détendeur et filtre AVENTICS™ série 646

Product Description

Les filtres et détendeurs de la série 646 sont conçus pour répondre aux besoins uniques de l’industrie ferroviaire. Les unités sont conformes aux réglementations ferroviaires en matière de sécurité incendie (EN 45545 : HL3), de chocs et vibrations (EN 61373 : Cat. 1 Classe B) et de résistance à la corrosion (ISO 9227).

Les détendeurs ferroviaires de la série 646 sont des produits robustes et à haut débit disponibles avec une pression de sortie jusqu’à 10 bar (145 PSI). Ils offrent trois méthodes d’ajustement : vis, poignée en T ou molette verrouillable.

Les filtres ferroviaires assurent une filtration exceptionnelle pour garantir l’élimination de l’huile et des particules du système d’air comprimé. Les grands éléments à haut débit garantissent des intervalles de remplacement des éléments maximaux avec une perte de charge minimale du système et un débit d’air maximal.

Produits

Search
1-10 résultats sur 12 pour Produits
:
Matériau du corps
Aluminium, laiton, polyamide
Produit
Air, gaz inerte
Porosité du filtre
40 μ, 25 μ ou 5 μ
Point de rosée de la pression
Min. 15 °C (en dessous de la température moyenne/ambiante) ; max. 3 °C (min. 59 °F, max. 37 °F)
Type d’orifice
1/4 po, 3/8 po ou 1/2 po (G ou NPT)
Débit
Jusqu’à 4 370 l/min
Pression de service maximale
16 bar / 232 psig

Caractéristiques

  • Les filtres de la série 646 sont conçus pour être utilisés avec de l’air ou des gaz inertes dans les applications ferroviaires
  • Large plage de températures, de -40 °C à +70 °C (-40 °F à +158 °F)
  • Conforme aux spécifications ferroviaires en matière de sécurité incendie, de chocs et de vibrations, et de résistance à la corrosion
  • Des filtres à particules et coalescents sont disponibles
  • Construction légère et compacte

Documentation et schémas