Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-ECD

Éjecteurs AVENTICS™ série

Product Description

La série ECD d’AVENTICS est une solution complète qui combine des générateurs de vide, des vannes pilotes, des filtres, des silencieux et des pressostats. Simplifiez l’installation et optimisez votre empreinte énergétique en optant pour la fonction d’économie d’air, et augmentez votre niveau de surveillance avec la fonction de surveillance de l’état.

Caractéristiques

  • Fonctionnement et réglage simples
  • LED facile à lire ou écran éclairé
  • Fonctions intégrées adaptées
  • Installation simple
  • Connexion facile via I/O-Link
  • Surveillance complète de l’état
  • Économies d’air comprimé

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits

Documentation et schémas