Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-S4K2U-D-S4K2U-5D

Onduleurs On-Line à usage industriel séries S4K2U-D et S4K2U-5D de SolaHD™

Product Description

Les onduleurs On-Line à usage industriel séries S4K2U-D et S4K2U-5D sont des onduleurs monophasés (en double conversion) disponibles en 1000-3000 VA, 120 V et 230 V. La construction externe robuste comprend une boîte en acier et des bornes de sortie câblées rigides en option adaptées aux applications industrielles. La conception en fonctionnement continu (online) signifie un temps de transfert nul entre l’alimentation externe et l’alimentation interne ; ainsi, en cas de coupure de l’alimentation secteur, votre charge critique reste alimentée par un flux de courant ininterrompu. Abrité dans un boîtier plat 2U, le modèle S4K2UD configurable en tour ou monté sur bâti se caractérise par un facteur de puissance élevé, une autonomie étendue, une plus grande fiabilité et un coût de possession réduit.

Capacité de 120 Vca (VA/W)
1000/900, 1500/1350, 2000/1800, 3000/2700
Capacité de 230 Vca (VA/W)
3000/2700
Autonomie de la batterie 120 Vca (minutes, demi-charge/pleine charge)
1000/1000: 6.7/17.9; 1500/1350: 6.7/18.8; 2000/1800: 4/12.3; 3000/2700: 4/12.6
Autonomie de la batterie 230 Vca (minutes, demi-charge/pleine charge)
3000/2700: 3/11
Hertz
40/70 Hz ; auto-détection
Plage de tension d’entrée
60-150 Vca
Plage de tension nominale
120 Vca
Nombre de phases
Monophasé
Température de service
0 °C à +40 °C
Plage de tension de sortie
110/115/120/127 Vca (configurable par l’utilisateur) ±3 %

Caractéristiques

  • cULus, CE, Commission fédérale des communications
  • Possibilité de raccordement fixe pour installation permanente.
  • La hauteur réduite (2U) limite l’encombrement. Montage sur bâti ou configuration en tour autonome.
  • Indicateur LCD couleur à détection de gravité pour faciliter la configuration et les diagnostics du système
  • Communications réseau SNMP avec carte réseau RDU101 en option
  • Suppression du bruit en entrée et en sortie.
  • Le fonctionnement à facteur de puissance élevé jusqu’à l’unité fournit la puissance disponible la plus élevée (watt) pour l’utilisation par l’équipement connecté, ce qui permet d’augmenter le nombre d’appareils connectés.
  • Boîtier externe en acier trempé pour environnements industriels
  • Batterie remplaçable à chaud par l’utilisateur (étanchéité intégrale sans déversement). Batteries d’appoint en option pour prolonger l’autonomie.
  • Redémarrage automatique. Vérification automatique ou manuelle des batteries.
  • Connexion série intégrée pour une intégration avancée à la console du serveur ou un contrôle direct de l’onduleur
  • Certificat d’efficacité 2.0 Energy Star en modes en ligne (95 %) et Active ECO (98 %)

Documentation et schémas