Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-ISRELAY

SolaHD™ PN ISRELAY

Product Description

INTELLISLOT RELAY CARD C

Capacité de 120 Vca (VA/W)
700/630, 1000/900, 1500/1350, 2000/1800, 3000/2700
Capacité de 230 Vca (VA/W)
1000/900, 2000/1800, 3000/2700
Autonomie de la batterie 120 Vca (minutes, demi-charge/pleine charge)
700/630: 11/27; 1000/900: 7/17; 1500/1350: 4/11; 2000/1800: 3/11; 3000/2700: 3/11
Autonomie de la batterie 230 Vca (minutes, demi-charge/pleine charge)
1000/900: 6/17; 2000/1800: 3/11; 3000/2700: 3/11
Hertz
50/60 Hz
Plage de tension d’entrée
60-140 Vca
Plage de tension nominale
120 Vca
Nombre de phases
Monophasé
Température de service
0°C to +40°C
Plage de tension de sortie
110/115/120/127 Vca (configurable par l’utilisateur) ±3 %

Caractéristiques

  • cULus, CE, Commission fédérale des communications
  • Possibilité de raccordement fixe pour installation permanente.
  • La hauteur réduite (2U) limite l’encombrement. Montage sur bâti ou configuration en tour autonome.
  • Suppression du bruit en entrée et en sortie.
  • Haut facteur de puissance de sortie de 0,90
  • L’onduleur à modulation d’impulsions en durée limite la distorsion de tension en sortie.
  • Batterie remplaçable à chaud par l’utilisateur (étanchéité intégrale sans déversement). Batteries d’appoint en option pour prolonger l’autonomie.
  • Redémarrage automatique. Vérification automatique ou manuelle des batteries.
  • Les unités peuvent être configurées sur site comme un convertisseur de fréquence à l’aide d’un simple PC (la fonction de dérivation est désactivée).

Documentation et schémas