Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-SPD200-300K

Dispositifs de protection contre les surtensions SolaHD™ série SPD200K et SPD300K

Product Description

Les séries SPD200K et SPD300K offrent une protection continue contre les transitoires de tension dommageables et le bruit électrique que l’on constate couramment à l’entrée de service ou sur le tableau de distribution. La conception robuste permet une plus grande souplesse d’installation dans les endroits les plus exposés et les plus hostiles. Les séries SPD200K et SPD300K utilise un circuit pour surveiller l’état de tous les modes de protection, notamment neutre à terre. Par ailleurs, les contacts secs en C à haute isolation permettent la surveillance à distance de la défaillance du système de protection, de la sous tension ainsi que de la perte de phase et d’alimentation. Le contrôle de l’intégrité de la protection indique une défaillance des composants de protection court-circuités ou ouverts.

Produits

Search
1-5 résultats sur 5 pour Produits
:
SolaHD™ PN SPD200K10YRC
Certifications
UL
Hertz
47-63 Hz
Boîtier
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Plage de tension d’entrée
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
disponibilité
Certifications
Hertz
Boîtier
Plage de tension d’entrée
disponibilité
UL
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
SolaHD™ PN SPD200K27YRC
Certifications
UL
Hertz
47-63 Hz
Boîtier
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Plage de tension d’entrée
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
disponibilité
Certifications
Hertz
Boîtier
Plage de tension d’entrée
disponibilité
UL
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
SolaHD™ PN SPD200K48DRC
Certifications
UL
Hertz
47-63 Hz
Boîtier
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Plage de tension d’entrée
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
disponibilité
Certifications
Hertz
Boîtier
Plage de tension d’entrée
disponibilité
UL
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
SolaHD™ PN SPD300K27YRC
Certifications
UL
Hertz
47-63 Hz
Boîtier
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Plage de tension d’entrée
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
disponibilité
Certifications
Hertz
Boîtier
Plage de tension d’entrée
disponibilité
UL
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
SolaHD™ PN SPD300K48DRC
Certifications
UL
Hertz
47-63 Hz
Boîtier
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Plage de tension d’entrée
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
disponibilité
Certifications
Hertz
Boîtier
Plage de tension d’entrée
disponibilité
UL
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
Valeurs nominales CA
200 ou 300 kAIC
Atténuation du bruit
50 dB max.
Hertz
47 à 63 Hz
Plage de tension d’entrée
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
Nombre de phases
Triphasé
Température de service
-40 °C à +85 °C
Indicateur d’état
Voyants d’état LED rouge/vert, alarme sonore
Montage
Montage mural

Caractéristiques

  • UL
  • Capacité du courant de surtension : 200 à 300 kA par phase
  • Protection contre les transitoires dans tous les modes (L-N, L-G et N-G)
  • Contacts secs de forme C et indications d’état des alarmes sonores
  • Surveillance interne/externe, y compris le neutre à la terre
  • Filtrage des interférences radio (EMI/RFI)
  • Boîtier NEMA 4
  • Sectionneur rotatif et compteur de transitoires en option
  • Garantie limitée de cinq ans

Documentation et schémas