Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-ST6

Capteurs de proximité magnétiques AVENTICS™ série ST6

Product Description

Les capteurs AVENTICS série ST6 sont idéaux pour une fixation dans une rainure en T de 6 mm, ainsi que pour fixer un capteur sur un vérin. Ils sont adaptés à une fixation sur tous les vérins cylindriques, vérins à tirant et vérins profilés AVENTICS. Avec leur forme compacte optimisée, les capteurs peuvent être montés à fleur dans les rainures existantes et intégrés dans n’importe quel environnement de machine, même avec fixation de capteurs. Les nervures de retenue sur le côté du capteur facilitent la fixation, notamment dans les emplacements difficiles à atteindre ou en cas de montage en hauteur. La vis de montage durable maintient le capteur dans la position souhaitée et peut résister aux chocs et aux vibrations.

Produits

Search
1-3 résultats sur 3 pour Produits
:
AVENTICS™ Capteur, Série ST6 R412027174
Type d’accessoire
Capteurs
Largeur de fente
Fente en T de 6 mm
Type de raccordement électrique
Clips d’extrémité de fil
Classe de protection
IP67
disponibilité
Type d’accessoire
Largeur de fente
Type de raccordement électrique
Classe de protection
disponibilité
Capteurs
Fente en T de 6 mm
Clips d’extrémité de fil
IP67
AVENTICS™ Capteur, Série ST6 R412027175
Type d’accessoire
Capteurs
Largeur de fente
Fente en T de 6 mm
Type de raccordement électrique
Extrémités de câble ouvertes
Classe de protection
IP67
disponibilité
Type d’accessoire
Largeur de fente
Type de raccordement électrique
Classe de protection
disponibilité
Capteurs
Fente en T de 6 mm
Extrémités de câble ouvertes
IP67

Caractéristiques

  • Capteurs universels pour écrou de 6 mm normalisée
  • Fixation depuis le dessus dans l’écrou (fixation « drop-in »)
  • Large gamme de versions avec différents raccords et longueurs de câbles
  • Vis de montage à six pans creux et vis à tête fendue combinées
  • Versions ATEX disponibles
  • Versions températures élevées et basses disponibles

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits

Documentation et schémas