Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-TRR

Actionneurs rotatifs AVENTICS™ série TRR

Product Description

Le vérin rotatif AVENTICS série TRR est basé sur deux vérins ISO et un engrenage à crémaillère et pignon permettant de générer des couples élevés avec un angle réglable.

Caractéristiques

  • Couple de rotation de 5 ... 111 Nm
  • Angle de rotation de 90 ... 360°
  • piston double avec crémaillère
  • Amortissement pneumatique réglable
  • En option avec angle de rotation réglable

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits

Documentation et schémas