Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Bettis-P-PHI

Système de protection hydraulique pour tête de puits linéaire Bettis PressureGuard

Product Description

Le système de protection pour tête de puits PressureGuard est un système d'arrêt d'urgence hydraulique conçu pour procéder à un arrêt fiable des vannes sur les têtes de puits et les arbres de Noël.

Caractéristiques

  • Adapté à une utilisation avec les systèmes SCADA
  • Permet de faire fonctionner les vannes lorsqu’aucune source d’alimentation externe n’est fiable ou disponible
  • Adapté aux vannes linéaires ou quart de tour
  • Conception modulaire pour une facilité de maintenance
Source d’alimentation
Hydraulique
Type de produit
Accessoires
Actionnement
Linéaire
Certifications
Ce produit est uniquement destiné à une utilisation dans des installations fixes de grande échelle sortant du champ d’application de la directive 2011/65/EU relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS 2).
Type de contrôle
Marche/arrêt
Type de vanne
Guillotine

Documentation et schémas