Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Bettis-WQB

Actionneur de vanne pneumatique à pignon et crémaillère Bettis série RPE

Product Description

Actionneur à pignon et crémaillère fiable et robuste destiné à d’innombrables applications de procédé. Compact et léger, configurations de tuyauterie serrées et adaptées. 13 dimensions disponibles.

Caractéristiques

  • Finition d’électrophorèse sur les ressorts les protégeant de la corrosion, et bonne résistance chimique contre la plupart des substances basiques ou acides, solvants, alcalis et huiles à températures normales
  • Prétraitement anodisant au chromate du boîtier et des capuchons d’extrémité avant peinture
  • Excellente durabilité mécanique en extérieur
  • Pignons en aluminium de qualité et fortement anodisés, testés pour un brouillard salin de 1 000 heures
  • Pignons en acier inoxydable en option pour une meilleure résistance à la corrosion
  • Pièces externes en acier inoxydable ou en acier allié avec traitement Delta-Tone pour une protection et une durabilité optimales
  • Accurately designed and machined components assure a perfect fit and long cycle life.
  • Stainless steel or Deltatone™ coated fasteners.
  • VDI/VDE 3845 (NAMUR) solenoid interface and top accessory interface.
  • Dual ISO 5211 mounting patterns allow low-profile direct mounting to valves.
  • Drive inserts on the valve flange make direct mounting flexible, either for square, flat head, or round with key way stems.
Source d’alimentation
Pneumatique
Type de produit
Actionneur pneumatique
Actionnement
Pneumatique
Certifications
SIL, ATEX, GOST (désormais CUTR), DESP (Directive Équipements Sous Pression)

Ce produit est uniquement destiné à une utilisation dans des installations fixes de grande échelle sortant du champ d’application de la directive 2011/65/EU relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS 2).
Type de commande
Tout ou rien, arrêt d’urgence
Type de vanne
À boule, papillon, à clapet, droite
Température de service
Standard -20°C to +80°C (-4°F to +176°F). Optional high and low temperature options
Couple/poussée
12 sizes: 12 to 4100 Nm (106 to 36,474 lbf.in)
Pression de service
up to 8.3 bar / 120 psi

Documentation et schémas