Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Branson-P-OMNI 1620

Système de nettoyage Branson OMNI 1620

Product Description

Le système OMNI de Branson est un système de nettoyage et de rinçage par ultrasons entièrement configuré équipé d'un sécheur intégré. 

Taille du réservoir de travail
406 mm x 508 mm x 408 mm (P)
Matériau de la cuve de procédé
316L recuit brillant
Diamètre d'évacuation
NPT 3/4”
Température du bac de nettoyage
Température ambiante jusqu'à 71 ºC
Débit de recirculation :
3,78-11,35 l/min
Rétention du filtre
10 microns
Puissance ultrasonique
1 000 watts/réservoirs
Chaleur du sécheur
6 000 watts
Débit d'air du sécheur
934 m³/h
Température du sécheur
121 ºC maximum
Tension d'entrée
208-240 V, c.a., 35 A, triphasé

Caractéristiques

  • Interface utilisateur conviviale : automate programmable industriel pour une fonctionnalité, une fiabilité et une sécurité accrues incluant un écran tactile pour plus de commodité.
  • Générateurs Branson série S8000 : les deux bacs à ultrasons (lavage et premier rinçage) sont alimentés de série par deux générateurs ultrasoniques S8342 intégrés.
  • Protection verrouillable du paramétrage du procédé : permet de protéger tous les paramètres de temps de maintien et de température avec un mot de passe.
  • Commandes basse tension pour une sécurité accrue : des commandes 26 V c.c. et un sectionneur d'alimentation principale verrouillable sont inclus.
  • Bacs en acier inoxydable 318L : pour une durabilité et une duré de vie maximale.
  • Pompe et filtre standard : prolongent la durée de vie des bacs de nettoyage.
  • Standard pump and filter - Extend cleaning bath life

Documentation et schémas