Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Branson-P-OMNI 1620P

Branson OMNI 1620P

Product Description

Le système de nettoyage aqueux Branson OMNI 1620P d'Emerson est un système de nettoyage et de rinçage par ultrasons entièrement configuré équipé d'un sécheur intégré.

Taille du réservoir de travail
406 mm x 508 mm x 406 mm P
Matériau de la cuve de procédé
316L recuit brillant
Diamètre d'évacuation
19,1 mm NPT
Température du bac de nettoyage
Température ambiante jusqu'à 71 ºC
Débit de recirculation :
3,78-11,35 l/min (1-3 gal/min)
Rétention du filtre
10 microns
Puissance ultrasonique
1 000 watts/réservoirs
Chaleur du sécheur
6 000 watts
Débit d'air du sécheur
934 m³/h
Température du sécheur
121 ºC maximum
Tension d’entrée
208-230 V, c.a., 47 A, 3 phases

Caractéristiques

  • L'automate programmable industriel et l'interface à écran tactile offrent des fonctionnalités supplémentaires, y compris le contrôle indépendant des points de consigne clés pour chaque chambre.
  • Conception ergonomique et faible encombrement
  • Protection améliorée des paramètres du procédé grâce aux fonctions de mot de passe de sécurité
  • L'interface de commande sûre et pratique inclut un sectionneur d'alimentation principale verrouillable
  • Durabilité et durée de vie améliorée grâce aux bacs en acier inoxydable 316L
  • Durée de vie prolongée des bacs de nettoyage grâce à la pompe et au filtre standard
  • Maintenance aisée grâce à un accès simplifié aux composants nécessitant une maintenance préventive
  • Confinement des déversements de fluide grâce à la surface de travail encastrée
  • Port d'interface pour l'automatisation pour les systèmes de transport (c.-à-d. TDR Branson)
  • Couvercle de protection de l'alimentation à charnières pour le sécheur

Documentation et schémas