Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Clarkson-P-P001010

Robinet-vanne à guillotine en polyuréthane Clarkson Figure SU10R

Product Description

Le robinet-vanne SU10R offre un isolement bidirectionnel grâce à un coussinet encastrable remplaçable sur site protégeant entièrement la zone en contact avec le procédé de l’abrasion et des effluents corrosifs, pour une fiabilité et une durée de vie utile accrues.

Caractéristiques

  • Véritables écoulement et fermeture bidirectionnels, permettant une installation dans les deux sens.
  • Un revêtement unique en polyuréthane, d’un seul tenant, très résistant, moulé avec précision, protège les pièces en contact avec le procédé contre la corrosion et l'abrasion. Il est remplaçable sur le terrain dans toutes les dimensions, il n’est pas nécessaire de le renvoyer à l’usine pour réparation.
  • Le revêtement comprend des joints de bride intégrés qui éliminent le besoin de joints de bride dans la plupart des cas.
  • Le revêtement est doté de cordons d’étanchéité intégrés, destinés à soutenir et éliminer les boues de l’opercule, minimisant ainsi le fléchissement et améliorant la durée de vie de la garniture.
  • Il peut remplacer les robinets-vannes à guillotine pour effluents conventionnels et courts. En tant que véritable robinet de réservoir sous pression, le SU10R ne se décharge pas dans l’atmosphère lors d’un cycle.
  • Construction compacte en deux parties destinée à faciliter la maintenance.
  • Testé selon MSS SP-81
  • Opercule en acier inoxydable 316 entièrement normalisé, avec version 17-4 ph en option pour une résistance supérieure aux rudes conditions des applications abrasives.
  • Conception entièrement ronde du passage et des sièges, offrant une faible perte de pression sur tout le robinet et une durée de vie prolongée dans les applications abrasives.
  • Conçu pour être un équipement réparable afin de réduire le coût de possession.
  • Le fouloir inversé à alignement automatique facilite l’installation et prolonge la durée de vie de la garniture.
  • Conforme aux dimensions face à face MSS SP-81.
Raccordement au procédé
Entre brides (wafer), à oreilles
Temperature Rating
Up to 250 °F (120 °C)
Pressure Rating
150 psi (1000 kPa)
Design Standard
MSS SP-151
Face to Face
MSS SP-81 Short
Drillings
ASME Class 125/150, AS 2129 Table C/D/E, PN 10/16
End Connection
Flanged: ASME 150, AS 2129 Table C/D/E, PN 10/16
Valve Type
Knife Gate Valve, Slurry Knife Gate Valve

Documentation et schémas