Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-DeltaV Live

DeltaV™ Live

Product Description

Voici l’interface homme-machine DeltaV la plus avancée jamais mise au point, qui permet d’augmenter la productivité, de simplifier la configuration graphique et d’accroître la mobilité. L'interface opérateur DeltaV™ Live, moderne, intuitive et conviviale, se caractérise par la création de synoptiques évolutifs, un système de navigation intégré, la capacité d'établir des tendances en temps réel et historiques, des alarmes hiérarchisées par l'utilisateur et un dispositif de sécurité intégré à l'échelle du système.

Caractéristiques

  • Première interface opérateur de système numérique de contrôle-commande de DeltaV à prendre en charge de manière native les synoptiques en HTML5
  • Prend en charge dès son installation les normes de l'industrie, telles que la norme ISA 101.01, et les bonnes pratiques de l'industrie, comme celles définies par le Center for Operator Performance (COP).
  • Bénéficiez d'une compatibilité des plates-formes, qui permet la mobilité sans la nécessité d'effectuer des conversions.
  • Exploitez des synoptiques modulaires et facilement consultables pour rapidement créer une interface homme-machine personnalisée en fonction des besoins de votre opérateur pour l'affichage des informations critiques.
  • Des représentations hiérarchiques intuitives et préétablies vous aident à réaliser des constructions conformes aux normes et aux bonnes pratiques de l’industrie, notamment la norme ISA 101.01 et les recommandations du Center for Operator Performance (COP).
  • Sélectionnez jusqu’à huit langues que vos opérateurs pourront choisir en cours d’utilisation.
  • Créez une conception unique que vos opérateurs dans le monde entier pourront utiliser dans leur langue maternelle, accélérant ainsi les temps de réponse.
  • Générez facilement des indicateurs intuitifs, avec un besoin minimal, voire nul, de scripts.
  • L'expérience utilisateur des opérateurs et des ingénieurs est riche, sécurisée et intuitive.
  • La tendance des historiques est intégrée et les alarmes les plus importantes sont visibles et consultables en permanence.

Documentation et schémas