Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-DeltaV Smart Switches

Commutateurs intelligents DeltaV™

Product Description

Les commutateurs intelligents DeltaV™ Network Smart Switches sont la toute dernière génération de composants standards utilisés dans les systèmes de contrôle. Communément appelés composants standards « spécialement dédiés », ils combinent le faible coût des composants standards aux logiciels et fonctionnalités spécifiques de DeltaV pour offrir une meilleure intégration. Ce type de commutateur spécialement dédié permet également au système DeltaV de proposer une fonctionnalité de sécurité avancée de verrouillage automatique des ports, simple à mettre en œuvre par l'utilisateur d'un système de contrôle.

Protection du réseau contre les tempêtes
Limitation du débit des paquets activée avec un paramètre de débit fixe, protection contre les boucles réseau : requiert les versions de micrologiciels de commutateur : v4.2.11 pour toutes les gammes de commutateurs intelligents DeltaV (des fichiers de micrologiciels spécifiques existent pour chaque type de modèle de commutateur)
Diagnostics
Voyants LED du panneau avant, contact de signalisation et DeltaV Network Device Command Center : les commutateurs intelligents DeltaV prennent également en charge les fichiers journaux internes et les serveurs Syslog
Configuration
Aucune configuration requise pour les fonctions de commutation. Application DeltaV Network Device Command Center pour les diagnostics et les alertes
Sécurité
Verrouillage automatique des ports DeltaV, Network Device Command Center en lecture seule pour la surveillance : tous les accès utilisateur sont authentifiés à l'aide de mots de passe locaux
Redondance
Redondance réseau DeltaV standard
Temps réel
Horloge en temps réel. Les commutateurs prennent en charge les serveurs Network Time en tant que clients
Revêtement enrobant
Applicable uniquement aux modèles FP20-Series et MD20/30-Series version étendue
Classement zone difficile pour G3
Classe G2. Les modèles FP20-Series et MD20/30-Series version étendue peuvent être utilisés dans les environnements G3, mais ils ne disposent pas de la certification G3
Température de fonctionnement
Modèles FP20-Series et MD20/30-Series version standard : 0 à 60 °C. Modèles FP20-Series et MD20/30-Series version étendue : -40 à 70 °C. Modèles RM100-Series et RM104 : 0 à 50 °C
Température de stockage
Tous les modèles FP20-Series et MD20/30-Series : -40 à 85 °C. Modèles RM100-Series et RM104 : -20 à 85 °C
Humidité relative
5 à 95 %, sans condensation
Choc
Impulsion semi-sinusoïdale avec une accélération de 10 g pendant une durée de 11 ms
Vibrations
1 mm crête à crête de 5 à 16 Hz, 0,5 g de 16 à 150 Hz

Caractéristiques

  • Entièrement gérés par les systèmes DeltaV™
  • Les opérateurs et les stations de maintenance reçoivent automatiquement les alertes de dispositifs qui signalent des irrégularités de communication sur le réseau
  • Aucune configuration ne doit être effectuée par l'utilisateur pour la prise en charge complète des communications réseau DeltaV™
  • Avec la fonctionnalité de verrouillage par simple clic intégrée dans le commutateur, vous pouvez automatiquement verrouiller tous les ports réseau inutilisés dans le système. Il suffit de cliquer sur un bouton dans l'application DeltaV™ Network Device Command Center
  • Répond à un large éventail d'exigences en matière de réseau
  • Auto security lockdown
  • A full line of Industrial Rated Fanless Switches
  • Fully supported by Emerson

Documentation et schémas