La carte d'interface AS-i (Actuator-Sensor Interface) DeltaV™ de la série M est une interface éprouvée sur le terrain pour les actionneurs et les capteurs TOR. L'interface utilise un système d'adressage automatique via le bus de connexion pour fournir à chaque appareil de terrain un nom d'étiquette spécifique qui identifie l'appareil à des fins de configuration et de diagnostic. Le système DeltaV détecte automatiquement les appareils AS-i et permet une activation aisée des nouveaux appareils. Il est facile à installer, fiable et simple d'utilisation.