Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-SE4022

Carte d'interface Profibus DP DeltaV™ série S

Product Description

L'interface Profibus DP DeltaV™ série S est une interface éprouvée sur le terrain pour les actionneurs et les capteurs. Elle est facile à installer, fiable et simple d'utilisation. Son haut débit de données, sa simplicité d'installation, ses bonnes capacités de diagnostic et sa technologie de transmission sans erreur en font une bonne solution pour les appareils complexes, comme les centres de contrôle de moteurs et les contrôleurs d'entraînement à vitesse variable.

Nombre de ports
1
Nombre d'appareils
64
Température de service
-40 à 70 °C (-40 à 158 °F)
Température de stockage
-40 à 85 °C (-40 à 185 °F)
Humidité relative
5 à 95 % sans condensation
Choc
Impulsion semi-sinusoïdale avec une accélération de 10,5 g pendant une durée de 11 ms
Vibrations
1 mm crête à crête de 2 à 13,2 Hz, 0,7 g de 13,2 à 150 Hz

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Intégration des signaux des dispositifs Profibus DP directement dans la logique de contrôle
  • Prend en charge l'intégration facile des commandes et centres de contrôle des moteurs intelligents, ce qui réduit considérablement le câblage et les schémas associés, les coûts d'installation et le test d'une solution comparable selon les E/S classiques
  • Communique directement avec le contrôleur, sans avoir besoin d'une interface de série ou d'autres convertisseurs intermédiaires
  • Facilite la configuration et active les appareils sur une gamme complète de bus de terrain numériques
  • Fournit une solution générale Profibus DP redondante avec un port unique pour prendre en charge les segments Profibus DP simples et leurs appareils