Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-SE4301T01

Module CHARM DeltaV™ DI NAMUR

Product Description

Module de caractérisation (CHARM) à entrée numérique pour capteurs NAMUR.

Types de sondes
Capteurs NAMUR, Contacts secs , Contact sec avec résistance de fin de ligne
Niveau de détection On (Actif)
> 2,1 mA (< 4 kΩ)
Niveau de détection pour Arrêt
< 1,2 mA (> 9 kΩ)
Impédance de canal
1,5 kΩ (environ)
Tension de contact
12 V (± 5 %)
Protection du circuit d’instrument
Circuit de limitation du courant de 8 mA, déconnexion du câblage d’instrument
Alimentation requise par le module CHARM
28 mA max. à 24 Vcc
Dissipation thermique du module CHARM
0,51 W
Possibilité de détection de défaut
Court-circuit garanti : <100 Ω, bon état garanti : 400 Ω à 40 kΩ, circuit ouvert garanti : >75 kΩ
Types de canaux configurables :
Entrée TOR - Contact sec ou capteur TOR avec une fréquence de changement d’état <2 Hz, Compteur d'impulsions - Train d'impulsions 0,1 Hz à 10 KHz, avec une largeur d'impulsion min. de 50 µsec

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Éliminer le marshalling et ajouter des E/S n’importe où dans l’usine sans affecter les armoires de la salle de commande
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance