Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-SE4303T04

Module CHARM DeltaV™ avec entrée analogique pour appareil isolé de 0-10 Vcc

Product Description

Module de caractérisation du signal (CHARM) à entrée analogique conçu pour un appareil isolé de 0-10 Vcc.

Types de sondes
Tension
Plage de signaux pleine échelle
Consulter la fiche technique complète
Précision
Consulter la fiche technique complète
Impédance d’entrée
10 MΩ
Répétabilité
0,05 % de l’étendue d’échelle
Résolution
Convertisseur A/N 24 bits / Consulter la fiche technique
Étalonnage
Non requis
Rejet du mode commun
90 dB à 50/60 Hz
Isolation
Chaque entrée est isolée galvaniquement et testée en usine à 1 000 Vcc
Alimentation requise par le module CHARM
22 mA max. à 24 Vcc
Dissipation thermique du module CHARM
0,40 W

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Éliminez le marshalling et ajoutez des E/S n’importe où dans l’usine sans affecter les armoires de la salle de commande.
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance