Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-SE4305T01

Module de caractérisation DeltaV™ SI pour DI NAMUR

Product Description

Module de caractérisation du signal (CHARM) SI (de sécurité intrinsèque) d’entrée numérique conçu pour des capteurs NAMUR.

Types de sondes
Sondes NAMUR, contacts secs
Niveau de détection pour Activé
> 2,1 mA
Niveau de détection pour Désactivé
< 1,2 mA
Impédance de canal
1 kOhm ±10 %
Tension d’alimentation
8 Vcc ±1 Vcc
Isolation
Isolé galvaniquement selon la norme EN 60079-11. Valeur de crête de tension de 375 Vcc.
Alimentation requise par le module CHARM
28 mA max. à 24 Vcc ±10 %
Dissipation thermique du module de caractérisation
0,57 W
Possibilité de détection de défaut
Court-circuit garanti : < 200 Ω, bon état garanti : 360 Ω à 19 kΩ, circuit ouvert garanti : > 40 kΩ
Types de canaux configurables
Entrée tout-ou-rien - Contact sec ou capteur tout-ou-rien avec une fréquence de changement d’état < 2 Hz, Compteur d’impulsions - Train d’impulsions 0,1 Hz à 10 KHz, avec une largeur d’impulsion min. de 50 µs

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Éliminez le marshalling et ajoutez des E/S n’importe où dans l’usine sans affecter les armoires de la salle de commande.
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance
  • Les E/S de sécurité intrinsèque (SI) sont conformes aux conditions environnementales de la Classe 1, Division 2 et Zone II CEI lorsque vous devez faire fonctionner les E/S dans des zones dangereuses
  • Les E/S de sécurité intrinsèque (SI) sont conformes aux conditions environnementales de la Classe 1, Division 2 et Zone II CEI lorsque vous devez faire fonctionner les E/S dans des zones dangereuses