Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-SE4310T01

Module de caractérisation du signal SI DeltaV™ pour sonde à résistance

Product Description

Module de caractérisation du signal (CHARM) SI (de sécurité intrinsèque) de sonde à résistance conçu pour une entrée de sonde à résistance.

Types de sondes
Entrée de sonde à résistance - Consultez la fiche technique complète
Configuration de la sonde
2 fils, 3 fils ou 4 fils
Plage de signaux pleine échelle
Consulter la fiche technique complète
Précision
Consulter la fiche technique complète
Répétabilité
0,05 % de l’étendue d’échelle
Résolution
Convertisseur A/N 24 bits / Selon le type de sonde
Courant d’excitation de la sonde
0,5 mA en configuration à deux et quatre fils, 0,25 mA avec trois fils
Réjection en mode commun à CC/50/60 Hz
90 dB typique
Isolation
Isolé galvaniquement selon la norme EN 60079-11. Valeur de crête de tension de 375 Vcc.
Détection de sonde ouverte
Oui
Alimentation requise par le module CHARM
23 mA max. à 24 Vcc
Dissipation thermique du module de caractérisation
0,60 W

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Éliminez le marshalling et ajoutez des E/S n’importe où dans l’usine sans affecter les armoires de la salle de commande.
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance
  • Les E/S de sécurité intrinsèque (SI) sont conformes aux conditions environnementales de la Classe 1, Division 2 et Zone II CEI lorsque vous devez faire fonctionner les E/S dans des zones dangereuses
  • Les E/S de sécurité intrinsèque (SI) sont conformes aux conditions environnementales de la Classe 1, Division 2 et Zone II CEI lorsque vous devez faire fonctionner les E/S dans des zones dangereuses