Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-ControlWave Micro

ControlWave® Micro - RTU/API hybride

Product Description

Le ControlWave Micro est un contrôleur hautement programmable alliant les capacités uniques d'un automate programmable industriel (API) et d'une unité terminale distante (RTU) dans un contrôleur hybride unique. Le ControlWave Micro est spécialisé dans le pétrole et le gaz, l'eau et les eaux usées, et les applications de contrôle industriel qui optimisent la performance d'une vaste gamme de systèmes de contrôle-commande avec une faible consommation électrique.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Le processeur ARM est exceptionnellement performant et a une consommation électrique faible
  • Jusqu'à deux ports Ethernet 10/100 Mb/s
  • Jusqu'à 11 ports de communication en série avec modem intégré en option
  • Unité de base trois, quatre et huit avec base d'extension E/S deux, quatre et huit
  • Cartes E/S mélangées pour petites applications RTU rentables
  • Modules E/S isolés en option
  • Programmation IEC 61131-3 avec bibliothèque de bloc de fonction de contrôle du procédé ACCOL III
  • Normes ouvertes pour programmation, configuration réseau, et communication
  • Verrouillage des touches pour éviter un accès non autorisé
  • Large plage de températures (−40 à +70 °C)
  • Approuvé pour les environnements dangereux de Classe I, Division 2