Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-EPXMBE101

Adaptateur réseau Modbus TCP RSTi-EP Single/Dual LAN

Product Description

une variante de l'adaptateur réseau EPXMBE001 qui prend en charge le mode de fonctionnement Modbus Dual LAN. Ceci permet aux deux ports Ethernet de communiquer avec deux réseaux distincts. Le mode Modbus Dual LAN est adapté pour communiquer avec deux unités de contrôle synchronisées simultanément sur deux réseaux LAN différents Ainsi, les deux unités de contrôle ont un accès complet en lecture et en écriture.

Numéro de référence
EPXMBE101
Adaptateur réseau/Utilisation
Modbus
Nombre de modules
jusqu'à 64 actifs
Connexion
2x RJ-45
Connexion
2x RJ-45

Caractéristiques

  • Plage de températures de fonctionnement étendue, diagnostics améliorés
  • Le bus système à vitesse élevée lit jusqu'à 256 EN/SN en 20 mS
  • Monté sur rail DIN
  • Serveur web intégré pour les informations de diagnostic et la mise à jour du microprogramme via Ethernet et port micro USB
  • Prise en charge des topologies en chaîne/en ligne
  • Prise en charge des topologies en chaîne/en ligne
  • supports Modbus Dual LAN mode of operation

Documentation et schémas