Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-EPXPNS101

Adaptateur réseau PROFINET RSTi-EP pour redondance du système

Product Description

un dispositif d'entrée/sortie PROFINET prenant en charge les systèmes PROFINET Simplex S-1 et la redondance système PROFINET S-2. Cet adaptateur réseau est un module de tête pour le bus système RSTi-EP, auquel peuvent être connectés jusqu'à 64 modules RSTi-EP actifs.

Numéro de référence
EPXPNS101
Adaptateur réseau/Utilisation
Modbus
Nombre de modules
jusqu'à 64 actifs
Connexion
2x RJ-45
Connexion
2x RJ-45

Caractéristiques

  • Plage de températures de fonctionnement étendue, diagnostics améliorés
  • Le bus système à vitesse élevée lit jusqu'à 256 EN/SN en 20 mS
  • Monté sur rail DIN
  • Double-cliquez sur l'installation pour obtenir une indication positive de l'installation correcte
  • Serveur web intégré pour les informations de diagnostic et la mise à jour du microprogramme via Ethernet et port micro USB
  • Serveur web intégré pour les informations de diagnostic et la mise à jour du microprogramme via Ethernet et port micro USB
  • Prend en charge l'opération de redondance du système de type S2
  • Prend en charge le mode de fonctionnement Client MRP (Media Redundancy Protocol)
  • Prise en charge des technologies en daisy-chain/ligne, étoile ou anneau (MRP)
  • Deux ports Ethernet commutés ; interfaces cuivre 10/100 Mbps à paires torsadées blindées RJ-45 à 8 conducteurs
  • Démarrage rapide < 500 ms avec un maximum de 10 modules

Documentation et schémas