Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-FB2200

Calculateur de débit FB2200 à montage sur site et à plusieurs rampes de comptage pour gaz et liquides

Product Description

Le calculateur de débit FB2200 offre une plus grande flexibilité par rapport à notre modèle FB2100 puisqu’il est capable de mesurer et de contrôler le débit gazeux et liquide pour un maximum de deux rampes de comptage linéaire ou à pression différentielle. Son boîtier robuste et ses nombreuses options d’E/S, de communication et d’alimentation font du modèle FB2200 un choix idéal pour des mesures précises et fiables dans les conditions les plus rigoureuses. Conçu pour être simple à configurer et à installer, il est aussi hautement configurable et prend en charge plusieurs calculs prêts à l’emploi de propriétés du fluide et du débit. Le contrôle PID du débit et/ou de la pression peut également être facilement configuré. Pour garantir la sécurité, le modèle FB2200 peut également être équipé de la fonctionnalité FBxWifi™ en option qui permet au personnel de terrain de configurer le calculateur de débit et de récupérer des données en dehors de la zone dangereuse. Le calculateur de débit FB2200 fait partie de la nouvelle plate-forme de mesure et de contrôle de la série FB d’Emerson qui propose un ensemble commun d’outils de configuration, notamment FBxConnect™, pour accélérer la configuration et faciliter les tâches couramment effectuées.

Caractéristiques

  • Mesure conforme à la norme API 21.1 sur un maximum de deux rampes de comptage pour le gaz ou les liquides
  • Mesures et E/S axées sur les applications de mesure
  • Capacité supérieure de journalisation des données avec la possibilité de stocker 1 000 alarmes, 2 000 événements (événements juridiques distincts) et l’historique
  • Mesures de la pression différentielle et de la pression statique parmi les meilleures du secteur, notamment avec une stabilité sur 5 ans
  • Grande précision de la mesure de température, notamment avec correspondance des courbes par l’équation de Callendar-Van Dusen
  • Réduction du temps sur site grâce à une diminution du besoin de réétalonnage
  • Configuration et montage intuitifs et conviviaux avec le nouvel outil FBxConnect ; rapport de comparaison de configuration permettant un suivi plus facile des modifications
  • Le micrologiciel standard prend en charge les calculs métrologiques généraux (vérifiés par NMi) relatif à l’orifice, au cône, au venturi, à la tuyère, à la plaque multi-orifices, à la turbine, au PD, au réglage automatique et au Coriolis
  • FBxWifi (facultatif) permet un accès sans fil sécurisé à partir d’une zone sécurisée
  • Capacité de contrôle avec boucles PID natives, logique booléenne et blocs mathématiques pour simplifier la configuration
  • Facile à intégrer grâce à la prise en charge des protocoles Modbus, ROC, BSAP et DNP3
  • Certifications mondiales pour les zones dangereuse - Classe 1 Div 2, ATEX et CEI Ex n

Documentation et schémas