Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-Loading Offloading Solutions

Systèmes de chargement et déchargement

Product Description

Gagnez en efficacité pour la gestion des stocks et les opérations logistiques de votre terminal grâce aux systèmes de chargement et de déchargement d'Emerson. Effectuez des transferts fiables et précis au moment opportun d'un grand nombre de produits, tout en veillant au respect de la réglementation et à la sécurité.

Linéarité
Jusqu'à ±0.025 %
Plage de pression de service
Jusqu'à 600 ANSI
Température du procédé
-196 °C à 162 °C
Types de débitmètres
À effet Coriolis, à turbine
Procédé
Pétrole brut, GPL, produits raffinés, produits pétrochimiques, produits chimiques
Applications
Comptage transactionnel, comptage non transactionnel, production, FPSO/FSO, raffinage, terminaux, parcs de bacs de stockage, chargement de camions, chargement de wagons, chargement par le bas, chargement par le haut
Équipement/matériel inclus
Débitmètres, vannes, tamis, tubes/raccords, acier de structure, instruments, commandes/IHM, câblage, bras/flexibles de chargement
Services inclus
Gestion de projet, conception/ingénierie, approvisionnement, fabrication, essais, démarrage/mise en service, formation, services de gestion du cycle de vie

Caractéristiques

  • Simplifier l'installation, diminuer l'impact environnemental et réduire les coûts grâce à des systèmes modulaires normalisés.
  • Obtenir la plus haute précision et les meilleures performances en matière de mesure grâce à un système à la conception optimisée.
  • Surveiller les opérations et répondre aux exigences sur le plan de l'environnement et de la sécurité grâce à l'intégration des systèmes d'automatisation et de sécurité.
  • Augmenter l'efficacité et la vitesse en matière de chargement et déchargement grâce à des débitmètres haute capacité.
  • Effectuer le transfert continu du produit grâce à un contrôle précis de la livraison des lots et du débit à plusieurs étapes.
  • Assurer un démarrage fiable grâce à des essais entièrement effectués en usine pour vérifier le débit et le fonctionnement.
  • Réduire les risques, les coûts et les délais en ne collaborant avec un seul prestataire pour l'ingénierie, la conception, la gestion de projet, l'installation et le démarrage.

Documentation et schémas