Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-R2X1N1T1B1T0A

PACSystems™ RXi2 – XP industrial PC : Intel i3-6100E 2,7 GHz, 8 Go, SSD de 256 Go, 1 fente, Windows 10 IoT, 0 °C à +60 °C

Product Description

Le RXi2-XP IPC offre des fonctionnalités de calcul de performance compactes, robustes et de plage moyenne à élevée pour exécuter les applications de HMI, de module d’historisation et d’analyse directement sur la machine afin de permettre un contrôle plus efficace des opérations en temps réel et une meilleure intégration dans les systèmes de l’usine.

Numéro de référence
R2X1N1T1B1T0A
Gamme IPC
RXi2-XP Intel Core de 6ᵉ génération
Processeur
Intel i3-6100E 2,7 GHz
Puissance du processeur
35 W
Nombre de cœurs du processeur
2
Mémoire
8 Go
Stockage
SSD de 256 Go
Ethernet
5x 10/100/1000BASE-T (AMT de gestion à distance, SFP optionnel)
USB
4x USB 3.0, 2x USB 2.0 interne
Interfaces série
2xRS232
Fentes de communication
1 fente
Système d’exploitation préinstallé
Windows 10 IoT
Température de service
De 0 °C à +60 °C

Caractéristiques

  • CPU de 6e génération d’Intel Core i3, i5, i7 et Xeon
  • Fonctionnement sans ventilateur dans un environnement à température élevée, pendant une durée prolongée
  • Ports 5 Gigabit Ethernet (quatre avec Time SYNC IEEE1588 et 802.1AS, un avec la gestion à distance AMT), interfaces optionnelles Fiberoptic
  • 0, 1, 2 ou 4 fentes d’expansion PCIe
  • Technologie brevetée de refroidissement passif du processeur, permettant un fonctionnement entre -40 °C et 70 °C sans dégradation des performances du processeur.
  • Lecteurs amovibles SATA Cfast échangeables à chaud de 2,5 pouces, avec fonction RAID

Documentation et schémas