Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-WindBlend-Control-Software

Logiciel de contrôle du procédé de mélange Winblend

Product Description

La solution Winblend d'Emerson est un progiciel complet pour le contrôle du procédé de mélange qui intègre plus de 50 ans de connaissances sur les procédés et le secteur. Cette solution logicielle évolutive prédéfinie a su montrer qu'elle permet d'aider les fabricants de lubrifiant, de graisse et de produits chimiques du monde entier à gérer, contrôler et optimiser efficacement les opérations de mélange et de raclage et à établir des rapports sur ces dernières.

Caractéristiques

  • Solution évolutive, adaptée pour une seule unité ou une usine complète, qui se traduit par des intégrations transparentes pour les perspectives de croissance
  • Validations en amont du mélange intégrées pour garantir la disponibilité des voies, des matériaux et des cuves, avec des algorithmes de contrôle éprouvés sur le terrain depuis plus de 50 ans afin de s'assurer de la production de lots conformes aux spécifications
  • Logiciel standard et convivial doté d'une interface interactive et dont le fonctionnement ne nécessite qu'un nombre minimal d'affichages, ce qui permet à l'opérateur de comprendre rapidement comment faire fonctionner le système
  • Intégration aux systèmes ERP/SAP pour incorporer la gestion de des stocks et des matières au système de contrôle-commande, ce qui permet de planifier et d'analyser des lots, ainsi que d'établir des rapports à leur sujet, le tout automatiquement
  • La base de données du système stocke des données sur la réalisation des mélanges qui peuvent servir à générer des rapports sur les mélanges selon plusieurs niveaux de précision
  • Diagnostics pour les opérations de mélange et de raclage, le matériel des systèmes ainsi que les alarmes et les alertes relatives aux instruments afin d'éviter les erreurs lors de l'exécution de lots

Documentation et schémas