Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-252 Filter

Filtre Fisher™ de type 252

Product Description

Le filtre de type 252 est conçu pour nettoyer le gaz ou l'air d'alimentation avant qu'il ne pénètre dans le pilote sur un détendeur à commande assistée, un instrument pneumatique ou toute autre équipement nécessitant du gaz propre pour fonctionner correctement. Un filtre à extension est disponible. Il est équipé d'une chambre compte-gouttes plus grande pouvant contenir davantage d'humidité et de débris. Les matériaux du filtre sont conformes aux recommandations MR0175 de la NACE (National Association of Corrosive Engineers)

Caractéristiques

  • Excellente filtration
  • Robinet de purge en option
  • Construction NACE disponible
  • Débit élevé
Diamètre des raccordements d'entrée et de sortie
1/4 NPT
Pression de service maximum
Aluminium : 148 bar
Acier inoxydable : 190 bar
Limites de température
-40° à 82 °C

Documentation et schémas