Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-3024C

Actionneur à membrane pneumatique Fisher™ 3024C

Product Description

L'actionneur Fisher 3024C est un actionneur à membrane pneumatique compact et à ressort-opposé. Il intègre un montage à arcade moulée et peut être utilisé à des fins générales d'actionnement de vannes droites. Cet actionneur place le clapet dans la vanne en réponse à la variation des signaux de sortie pneumatiques du contrôleur ou du positionneur de vanne appliqués à la membrane de l'actionneur. L'actionneur 3024C peut être assemblé en tant qu'appareil à action directe ou inverse, et fournit une opération marche/arrêt ou d'étranglement fiable de vannes de régulation automatiques.

Actionnement
Linéaire, manuel
Certifications
CUTR
Type de contrôle
Marche/arrêt, positionnement, étranglement
Température de service
Température normale
Source d’alimentation
Pneumatique
Régulation de procédé
Marche/arrêt, étranglement
Type de vanne
Vanne droite
Autres configurations
Contacter votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Les huit différentes configurations disponibles vous assurent de trouver la taille d'actionneur dont vous avez besoin.
  • La conception simple permet de basculer d'une action directe à une action inverse, sans besoin de pièces de rechange.
  • La membrane moulée et les boîtiers à grande résistance permettent une pression maximale de 6 bar sur le boîtier. Cela fournit une grande poussée de tige pour une taille de membrane précise.
  • La connexion de tige à bloc fendu assure un transfert de mouvement solide tout en permettant un montage simple sans les rattachements qui provoquent la marche à vide ou des positionnements de vanne imprécis.
  • L'arcade en acier moulé et les boîtiers en acier résistant protègent l'appareil contre la corrosion et les utilisations abusives, et lui assurent une grande longévité.
  • Grâce à la judicieuse sélection de matériaux de fabrication, cet actionneur peut s'utiliser dans un large éventail de conditions de température ambiante.
  • Sa taille compact réduit les besoins de poids et d'espace.