Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Fisher-P-4400

Transmetteur de position numérique Fisher™ FIELDVUE™ 4400

Product Description

Un transmetteur de position numérique Fisher FIELDVUE 4400 capte la position des vannes rotatives ou à tige coulissante, des évents, des amortisseurs ou d'autres dispositifs. Cet appareil fournit une contre-réaction sans contact précise pour indiquer la position d’un équipement avec un pourcentage (%) d’étendue d’échelle, en plus de la mention de marche/d’arrêt. Le modèle 4400 fournit une contre-réaction de position 4-20 mA, est compatible SIL 2 et dispose de deux contacteurs de fin de course à semi-conducteurs NAMUR de 1 A

Classification des zones
Classe I, Divisions 1 et 2, Groupes A , B, C, D
Zone 1 et 2
Certification de sécurité
Compatible SIL 2
Certifications
ATEX, CSA, CSAus, IECEx
Protocole de communication
4 mA à 20 mA HART
Interface de données
Filaire
Type de mesure
Position
Diagnostics
Oui
Type de montage
Aucune partie mécanique, sans contact
Source d’alimentation
Alimentation par la boucle (2 fils)
Autres configurations
Contactez votre bureau commercial Emerson local pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Configuration simple
    • Étalonnage du bouton-poussoir intégré
  • Fiabilité éprouvée
    • Détection de position sans contact pour réduire l’usure mécanique
  • Diagnostics des performances des vannes
    • Nombre de cycles
    • Temps d’ouverture/de fermeture
    • Accumulateur de course
    • Temps de maintien
    • Position actuelle de la vanne
    • Durée de la course
  • Intégration numérique
    • Flexibilité de communication grâce à la FDI et à l’EDDL
  • Souplesse de montage
    • S’appuie sur les kits de montage d’instruments FIELDVUE
    • Adaptabilité de l’application
  • Avantage de la mise en œuvre du retour de position
    • Large gamme d’applications
    • Aperçu de la position des vannes
    • Précision et réactivité
    • Diagnostics prédictifs des vannes marche/arrêt

Documentation et schémas